Descrizione articolo/immagini prodotto

Perno di arresto di precisione con perno conico tipo B
  • Perno di arresto di precisione con perno conico tipo B
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03182_B Perno di arresto di precisione con perno conico tipo B 271 kB

Disegni

Perno di arresto di precisione con perno conico tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DD1D2D3LL1L2L3L4
min.
L5forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAccess.PrezzoOrdinare
03182-110B10251916312532,51362,51929M6 73,20 €
03182-112B12322320353340,513632235M8 86,84 €
03182-116B164028254241,54913633050M10 94,71 €
03182-120B204033305041,54913634663M10 111,38 €
03182-125B25504238605158,513633973M10 131,20 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40