Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Perno di arresto di precisione con perno cilindrico
  • Perno di arresto di precisione con perno cilindrico
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile

Disegni (sintesi completa)

Perno di arresto di precisione con perno cilindrico

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma A, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma A, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3LL1L3L4
min.
L5forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAccess.PrezzoOrdinare
03186-010AStandard10251916312513102,51530M6 60,24 €
03186-012AStandard123223203533131031535M8 68,66 €
03186-016AStandard164028254241,5131032050M10 76,77 €
03186-020AStandard204033305041,5131033663M10 89,45 €
03186-025AStandard255042386051131032073M10 101,86 €

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma B, bloccabile

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma B, bloccabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3LL1L2L3L4
min.
L5forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAccess.PrezzoOrdinare
03186-110Bbloccabile10251916312536,513102,51530M6 67,03 €
03186-112Bbloccabile12322320353344,5131031535M8 77,63 €
03186-116Bbloccabile164028254241,553131032050M10 84,43 €
03186-120Bbloccabile204033305041,553131033663M10 98,27 €
03186-125Bbloccabile25504238605162,5131032073M10 110,01 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40