Descrizione articolo/immagini prodotto

Perno d'arresto con leva acciaio inox
  • Perno d'arresto con leva acciaio inox
  • Perno d'arresto con leva acciaio inox
DescrizioneMateriale:Barra di bloccaggio acciaio inox 1.4308.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.
Corpo in acciaio inox 1.4301 saldabile.
Versione:Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato.Nota:I perni d'arresto con leva vengono utilizzati nei casi in cui il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Per la saldatura dei perni d'arresto con leva, si raccomanda di saldare con gas inerte, con un impianto di saldatura WIG.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03099 Perno d'arresto con leva acciaio inox 315 kB

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
DD1LL2BB1HF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03099-1080410E41038259361814 12,05 €
03099-1080510E51038259361,3814 12,05 €
03099-1080610E61038259361,8814 12,05 €
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 13,23 €
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 13,23 €
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 13,23 €
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 14,44 €
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 14,44 €
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 14,44 €
03099-1080820E8207050186122,32060 17,19 €
03099-1081020E10207050186122,82060 17,19 €
03099-1081220E122070501861232060 17,19 €