Descrizione articolo/immagini prodotto

Perno d'arresto con leva
  • Perno d'arresto con leva
DescrizioneMateriale:Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403 saldabile.
Versione:brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.Nota:I perni d'arresto con leva vengono utilizzati nei casi in cui il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Per la saldatura dei perni d'arresto con leva, si raccomanda di saldare con gas inerte, con un impianto di saldatura WIG.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03099 Perno d'arresto con leva 208 kB

Disegni

Perno d'arresto con leva

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma E
N. ordine
Forma F
D

D1LL2BB1HF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03099-08041003099-09041041038259361814
03099-08051003099-09051051038259361,3814
03099-08061003099-09061061038259361,8814
03099-08051203099-09051251246,83010,83,681,3815
03099-08061203099-09061261246,83010,83,681,8815
03099-08081203099-09081281246,83010,83,682,3815
03099-08061603099-09061661660,44014,44,8101,81535
03099-08081603099-09081681660,44014,44,8102,31535
03099-08101603099-091016101660,44014,44,8102,81535
03099-08082003099-0908208207050186122,32060
03099-08102003099-09102010207050186122,82060
03099-08122003099-091220122070501861232060