Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Spina di posizionamento
  • Spina di posizionamento
  • Spina di posizionamento
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e in fibra naturale.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. L'anello controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden.Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03092 Spina di posizionamento 346 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento

Spina di posizionamento forma R

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento forma R

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
temprato
N. ordine
Acciaio inox
temprato
N. ordine
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D4L1L2L4HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03092-300403092-0300403092-13004R4M8x115156134101612
03092-310503092-0310503092-13105R5M10x123177155131,3512
03092-320603092-0320603092-13206R6M12x1,523208176141,8614
03092-330803092-0330803092-13308R8M16X1,5282610238192,31535
03092-341003092-0341003092-13410R10M20x1,52828122510222,81534

Spina di posizionamento forma S

Maggiori informazioni

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
temprato
N. ordine
Acciaio inox
temprato
N. ordine
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D4L1L2L4HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03092-400403092-0400403092-14004S4M8x11515613410131612
03092-410503092-0410503092-14105S5M10x12317715513171,3512
03092-420603092-0420603092-14206S6M12x1,52320817614191,8614
03092-430803092-0430803092-14308S8M16X1,528261023819242,31535
03092-441003092-0441003092-14410S10M20x1,5282812251022302,81534