Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Spina di posizionamentosenza collare
  • Spina di posizionamentosenza collare
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e in fibra naturale.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
L'anello controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03096 Spina di posizionamentosenza collare 172 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamentosenza collare

Spina di posizionamento senza collare forma T

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento senza collare forma T

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
temprato
N. ordine
Acciaio inox
temprato
N. ordine
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D4L1HF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03096-300403096-0300403096-13004T4M8x115214161203094-90
03096-310503096-0310503096-13105T5M10x1232451,351203094-91
03096-320603096-0320603096-13206T6M12x1,5232861,861403094-92
03096-330803096-0330803096-13308T8M16x1,5283682,3153503094-93
03096-341003096-0341003096-13410T10M20x1,52840102,8153403094-94

Spina di posizionamento senza collare forma U

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento senza collare forma U

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
temprato
N. ordine
Acciaio inox
temprato
N. ordine
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D4L1HSWF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03096-400403096-0400403096-14004U4M8x11521413161203094-90
03096-410503096-0410503096-14105U5M10x123245171,351203094-91
03096-420603096-0420603096-14206U6M12x1,523286191,861403094-92
03096-430803096-0430803096-14308U8M16x1,528368242,3153503094-93
03096-441003096-0441003096-14410U10M20x1,5284010302,8153403094-94