Descrizione articolo/immagini prodotto

Mandrini di serraggio con blocco laterale forma A
  • Mandrini di serraggio con blocco laterale forma A
DescrizioneMateriale:Alloggiamento acciaio da costruzione.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione:Alloggiamento brunito. Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.Nota:Grazie alla tensione laterale, il mandrino di serraggio è indicato per la seconda lavorazione dei pezzi torniti o fresati con foro cieco. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.

Il movimento di serraggio si effettua a mano con una brugola.

* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di "D".
Montaggio:Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora è possibile tornire o fresare il mandrino di serraggio per ottenere il diametro richiesto. Per la lavorazione viene fornito un anello di fissaggio.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro calibrato o con spine di registro.
La forma A è fornita con 6 viti di fissaggio.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03157_A Mandrini di serraggio con blocco laterale forma A 330 kB

Disegni

Mandrini di serraggio con blocco laterale forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD
min.
D1D3
per vite a testa
svasata ISO 10642
D4HH1H2SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
03157-118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 180,32 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40