Descrizione articolo/immagini prodotto

Tenditore di centraggio
  • Tenditore di centraggio
  • Tenditore di centraggio
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio.
Bussole di acciaio da bonifica.
Versione:brunito.Nota:La morsa di centraggio consente il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro. La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti copre un intervallo di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Per migliorare la precisione del centraggio, la morsa di centraggio può essere fissata mediante i perni di centraggio (D2) in un foro.
Le morse di centraggio con filettatura interna si adattano al sistema M6 (vedere esempio di applicazione).
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03165 Tenditore di centraggio 314 kB

Disegni (sintesi completa)

Tenditore di centraggio

Tenditore di centraggio con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore di centraggio con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione:D1L2D
min.
D
max.
D2D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADAccess.PrezzoOrdinare
03165-0615Filettatura internaM6412151211,42227,54,892,5 56,43 €
03165-0619Filettatura internaM641519121424,5324,8124 56,43 €
03165-0624Filettatura internaM6419241217,826354,5155 61,28 €
03165-0630Filettatura internaM64243012233244,57195 61,28 €

Tenditore di centraggio con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore di centraggio con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione:D1L1D
min.
D
max.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADAccess.PrezzoOrdinare
03165-061215filettatura esternaM612121511,42227,54,892,5 62,23 €
03165-061219filettatura esternaM61215191424,5324,8124 62,23 €
03165-081624filettatura esternaM816192417,826354,5155 53,80 €
03165-081630filettatura esternaM8162430233244,57195 53,80 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40