Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Imbastitoreautobloccante
  • Imbastitoreautobloccante
DescrizioneMateriale:Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti da collegare. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo assolutamente sicuro.
L'esecuzione con forma A è indicata per ambiti di impiego in cui è necessario soddisfare requisiti più elevati e precisi.

Sforzo di taglio a taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Caratteristiche:Forma A:
perni rettificati, lega di metallo, elevata forza di estrazione assiale
Forma B:
perni tolleranza h9, lega di plastica, minore forza di estrazione assiale
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03193 Imbastitoreautobloccante 187 kB

Disegni (sintesi completa)

Imbastitoreautobloccante

Imbastitore autobloccante a sfere, forma A, collare in metallo

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitore autobloccante a sfere, forma A, collare in metallo

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DD1D2D3LL1L2Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
a doppio taglio
max. kN
Filtro
03193-38050***3855,51610/15/20/25/30632,5515
03193-38060***3866,851610/15/20/25/30/35/40/45/50732,5622
03193-38080***3889,51620/25/30/35/40/45/50832,5838
03193-47100***4710122320/25/30/35/40/45/50/609401060
03193-47120***471214,52325/30/35/40/45/50/60/70/8010401286
03193-47160***4716192330/35/40/45/50/60/70/80134016153

Imbastitore autobloccante a sfere, forma B, collare in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitore autobloccante a sfere, forma B, collare in plastica

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DD1D2D3LL1L2Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
a doppio taglio
max. kN
Filtro
03193-13805***3855,51615/20/25/305,933515
03193-13806***3866,851630/40/506,833622
03193-13808***3889,51630/40/507,833838
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Imbastitore
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40