Descrizione articolo/immagini prodotto

Imbastitoreautobloccante in acciaio inox
  • Imbastitoreautobloccante in acciaio inox
  • Imbastitoreautobloccante in acciaio inox
DescrizioneMateriale:Elementi in acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo assolutamente sicuro.
Resistente alla corrosione. Possiblità di fissaggio per cavetto di tenuta. Temperatura di utilizzo max. +250 °C.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03194 Imbastitoreautobloccante in acciaio inox 258 kB

Disegni

Imbastitoreautobloccante in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DD1D2D3LL1L2Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
a doppio taglio
max.kN
Filtro
03194-2305***2555,51410/15/20/25/30626,5515
03194-2306***2566,851410/15/20/25/30/35/40/45/50726,5622
03194-2308***2589,51420/25/30/35/40/45/50826,5838
03194-3110***3310121920/25/30/35/40/45/50/60934,61060
03194-3112***331214,51925/30/35/40/45/50/60/70/801034,61286
03194-3116***3316192030/35/40/45/50/60/70/8013,334,616153
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40