Descrizione articolo/immagini prodotto

Imbastitorecon impugnatura a L  autobloccante
  • Imbastitorecon impugnatura a L  autobloccante
  • Imbastitorecon impugnatura a L  autobloccante
DescrizioneMateriale:Perni in acciaio inox 1.4542.
Impugnatura in alluminio pressofuso EN-AC 46000.
Pulsante in alluminio EN-AW 2024 T4.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Versione:Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Maniglia nera anodizzata.
Pulsante blu anodizzato.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo assolutamente sicuro. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Il perno, realizzato in acciaio inox temprato ad alta resistenza, sopporta carichi molto elevati ed è altamente resistente all'usura.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03196 Imbastitorecon impugnatura a L autobloccante 200 kB

Disegni

Imbastitorecon impugnatura a L  autobloccante

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

BD1D2D3D4LL1L2L3Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
a doppio taglio
max. kN
Filtro
03196-14405***46,755,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,3524,4
03196-14406***46,766,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,3635,64
03196-14408***46,789,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,3863,8
03196-15110***54,11011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,110100,1
03196-15712***60,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,412144,06
03196-16816***68,3161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,216257,18
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40