Descrizione articolo/immagini prodotto

Cavetto di tenuta con occhiello
  • Cavetto di tenuta con occhiello
  • Cavetto di tenuta con occhiello
DescrizioneMateriale:Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Morsetto e capocorda antischiacciamento in alluminio.
Versione:Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.Nota:Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194 e 03196 e i perni di fissaggio 03195, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03199 Cavetto di tenuta con occhiello 181 kB

Disegni (sintesi completa)

Cavetto di tenuta con occhiello

[-de-] Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh

Maggiori informazioni

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LCADAccess.PrezzoOrdinare
03199-0150150 1,82 €
03199-0200200 2,23 €
03199-0300300 2,40 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40