Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante
  • Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante
  • Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante
  • Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante
DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03415 Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante 223 kB

Disegni (sintesi completa)

Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante

Imbastitore a sfere in acciaio inox
autobloccante, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio inox
autobloccante, forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma

DD1D2D3LL1L2SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
a doppio taglio
max. kN
Filtro
03415-001205***A11,555,51010/15/20/25/305,92511515
03415-001206***A11,566,851010/15/20/25/30/35/40/45/506,82511622
03415-001508***A15,589,513,520/25/30/35/40/45/507,83315838
03415-001510***A15,5101213,520/25/30/35/40/45/50/608,933151060
03415-002112***A221214,52025/30/35/40/45/50/60/70/809,939,5211286
03415-002116***A2216192030/35/40/45/50/60/70/8013,139,52116153

Imbastitore a sfere in acciaio inox
autobloccante, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio inox
autobloccante, forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
a doppio taglio
max. kN
Filtro
03415-101205***B11,555,51018,310/15/20/25/305,92534,616,611515
03415-101206***B11,566,851018,310/15/20/25/30/35/40/45/506,82534,616,611622
03415-101508***B15,589,513,52420/25/30/35/40/45/507,83346,722,715838
03415-101510***B15,5101213,52420/25/30/35/40/45/50/608,93346,722,7151060
03415-102112***B221214,5203325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,559,330,3211286
03415-102116***B221619203330/35/40/45/50/60/70/8013,139,559,330,32116153
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Imbastitore
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40