Descrizione articolo/immagini prodotto

Imbastitore a sfere con pomello in acciaio inox autobloccante
  • Imbastitore a sfere con pomello in acciaio inox autobloccante
  • Imbastitore a sfere con pomello in acciaio inox autobloccante
  • Imbastitore a sfere con pomello in acciaio inox autobloccante
DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....

Disegni

Imbastitore a sfere con pomello in acciaio inox autobloccante

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDD1D2D3LL1L2Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
a doppio taglio
max. kN
Filtro
03418-01905***1955,51110/15/20/25/305,925515
03418-01906***1966,851110/15/20/25/30/35/40/45/506,825622
03418-02508***2589,51420/25/30/35/40/45/507,833838
03418-02510***2510121420/25/30/35/40/45/50/608,9331060
03418-03512***351214,52225/30/35/40/45/50/60/70/809,939,51286
03418-03516***3516192230/35/40/45/50/60/70/8013,139,516153
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40