Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali
  • Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali
  • Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali
DescrizioneMateriale:Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione:Corpo temprato e brunito. Sfere ed esagoni temprati e rettificati.Nota:Forma A: con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B: con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
Dati tecnici:Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo:Per il posizionamento al centro e il fissaggio in fori ciechi. Comando dal basso, manuale o automatico, mediante sistema pneumatico o idraulico.Vantaggi:- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
Nota disegno:
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03158 Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali 375 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali

Unità di centraggio e serraggio con sfere, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Unità di centraggio e serraggio con sfere, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWØ
sfera
Numero di sfereF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,5 233,89 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,5 247,99 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,57434 274,99 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 305,83 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 336,66 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,5 367,49 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,5 403,51 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5126,510866,5 503,68 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5131668 537,10 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,51316610 576,93 €
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,5 636,02 €

Unità di serraggio e centraggio con dadi esagonali, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Unità di serraggio e centraggio con dadi esagonali, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD
min.
D
max.
D1

D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWNumero di dadi esagonaliF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,545,533,5 290,39 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,54734 318,67 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 352,06 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 380,31 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,5 412,48 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,5 447,14 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,5 571,79 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,5161368 601,35 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613610 639,85 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,5 700,28 €