Descrizione articolo/immagini prodotto

Elemento di centraggio a contatto lineare
  • Elemento di centraggio a contatto lineare
DescrizioneMateriale:Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione:Corpo temprato e brunito. Sfere ed esagoni temprati e rettificati.Nota:Forma B: con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.Dati tecnici:Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo:Per il posizionamento al centro e il fissaggio in fori ciechi. Comando dal basso, manuale o automatico, mediante sistema pneumatico o idraulico.Vantaggi:- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
Nota disegno:
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03158_B Elemento di centraggio a contatto lineare 334 kB

Disegni

Elemento di centraggio a contatto lineare

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
AD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWØ
sfera
Numero di dadi esagonaliNumero di sfereF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,545,5-3-3,5 290,39 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547-3-4 318,67 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,5 352,06 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,5 380,31 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5810-6-4,5 412,48 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5810-6-6,5 447,14 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5810-6-6,5 571,79 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,51613-6-8 601,35 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613-6-10 639,85 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616-6-12,5 700,28 €

Altri articoli di questa categoria