Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di fissaggio laterale forma B
  • Staffa di fissaggio laterale forma B
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:Il bloccaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido, con la quale i pezzi vengono spinti contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio attraverso le ganasce orientabili, per mezzo dell'eccentrico elicoidale.
Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).

I modelli 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Forza di bloccaggio:04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04516_B Staffa di fissaggio laterale forma B 234 kB

Disegni

Staffa di fissaggio laterale forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione:ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForza di bloccaggio
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
04516-006010Ba destra7825126,2ø 8128424453,52646,522201103,8 118,66 €
04516-010010Ba destra121,5401810,212,72013739745,542733531,51437,2 194,33 €
04516-006030Ba sinistra7825126,2ø 8128424453,52646,522201103,8 118,66 €
04516-010030Ba sinistra121,5401810,212,72013739745,542733531,51437,2 194,33 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40