Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di fissaggio laterale forma A
  • Staffa di fissaggio laterale forma A
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:Il bloccaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido, con la quale i pezzi vengono spinti contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio attraverso le ganasce orientabili, per mezzo dell'eccentrico elicoidale.
Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la bussola di centraggio (v. disegno).

I modelli 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 e 04518-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Forza di bloccaggio:04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04518_A Staffa di fissaggio laterale forma A 119 kB

Disegni

Staffa di fissaggio laterale forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione:ABDD1EHH1KLL1RForza di bloccaggio
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
04518-006005Aa destra38,52512M6112545422201103,8 94,82 €
04518-010005Aa destra58,54018M1018407463531,51437,2 137,00 €
04518-006025Aa sinistra38,52512M6112545422201103,8 94,82 €
04518-010025Aa sinistra58,54018M1018407463531,51437,2 137,00 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40