Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetto a V doppio, superfici di fissaggio zigrinate
  • Morsetto a V doppio, superfici di fissaggio zigrinate
  • Morsetto a V doppio, superfici di fissaggio zigrinate
  • Morsetto a V doppio, superfici di fissaggio zigrinate
DescrizioneMateriale:Corpo base e segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili.Versione:Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio in acciaio temprati (49-51 HRC) e bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota:I morsetti a V doppi, per la loro forma compatta, sono particolarmente adatti per serraggi multipli orizzontali e verticali. Le superfici del cuneo temprate e rettificate consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
A scelta, è possibile fissare i morsetti a V corrispondenti in un foro modulare o in una cava a T. Se si avvita la vite a testa cilindrica DIN 912, i due segmenti di bloccaggio si spostano verso l'esterno e spingono i pezzi da lavorare contro una battuta fissa.
Grazie al doppio cuneo, con questo modello si crea il cosiddetto "effetto discendente".

Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04527 Morsetto a V doppio, superfici di fissaggio zigrinate 713 kB

Disegni

Morsetto a V doppio, superfici di fissaggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
min.
A
max.
BCDEF
Vite a testa cilindrica
DIN 912
GForza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
04527-1242494136305M12x60für Gewindebohrung4085 215,41 €
04527-121442494136305M12x50für T-Nut 144085 215,41 €
04527-1657675650425M16x80für Gewindebohrung60210 368,14 €
04527-161857675650425M16x70für T-Nut 1860210 368,14 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40