Leva a camma con filettatura interna ed esterna, acciaio o acciaio inox
04232

Leva a camma con filettatura interna ed esterna, acciaio o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Leva a camma con filettatura interna ed esterna, acciaio o acciaio inox
  • Leva a camma con filettatura interna ed esterna, acciaio o acciaio inox
DescrizioneMateriale:Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Impugnatura verniciata a polvere colore nero.
Rondella a pressione colore nero.
Perno colore bianco.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, blu cromato o acciaio inox, non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).

Disegni (sintesi completa)

Leva a camma con filettatura interna ed esterna, acciaio o acciaio inox

Leva a camma con filettatura interna

Maggiori informazioni

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

D1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio F
kN
Forza manuale
FH
N
Filtro
04232-950110304232-9511103M312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104M412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108M827,11133,3241828,5961081,58350

Leva a camma con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a camma con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio F
kN
Forza manuale
FH
N
Filtro
04232-9501103X04232-9511103XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9501104X04232-9511104XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0501104X04232-0511104XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0501105X04232-0511105XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1501105X04232-1511105XM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-1501106X04232-1511106XM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-2501108X04232-2511108XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2501110X04232-2511110XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40