Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna ed esterna, acciaio o acciaio inox
04232

Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna ed esterna, acciaio o acciaio inox
  • Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna ed esterna, acciaio o acciaio inox
DescrizioneMateriale:Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Impugnatura e rondella a pressione colore nero.
Perno colore bianco.
Vite prigioniera e rondella blu cromato o acciaio inox, non trattati.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.

Disegni (sintesi completa)

Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna ed esterna, acciaio o acciaio inox

Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna, acciaio o acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna, acciaio o acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

D1D2BB1HH1AA1CorsaForza di
bloccaggio F
kN
Forza manuale
FH
N
Filtro
04232-152110504232-1531105M518,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-152110604232-1531106M618,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-252110804232-2531108M827,1113324,216,227,71001101,55170

Leva a camma con impugnatura in plastica
con filettatura esterna, acciaio o acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a camma con impugnatura in plastica
con filettatura esterna, acciaio o acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
DD1D2BB1HH1AA1LCorsaForza di
bloccaggio F
kN
Forza manuale
FH
N
Filtro
04232-1521105X04232-1531105XM518,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-1521106X04232-1531106XM618,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-2521108X04232-2531108XM827,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170
04232-2521110X04232-2531110XM1027,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40