Descrizione articolo/immagini prodotto

Leva a camma in acciaio inox con filettatura esterna
  • Leva a camma in acciaio inox con filettatura esterna
  • Leva a camma in acciaio inox con filettatura esterna
DescrizioneMateriale:Impugnatura 1.4308.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno, rondella e vite prigioniera 1.4305.
Versione:Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Rondella a pressione colore nero.
Perno, rondella e vite prigioniera, non trattati.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04232_AG Leva a camma in acciaio inox con filettatura esterna 322 kB

Disegni

Leva a camma in acciaio inox con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio F
kN
Forza manuale
FH
N
Filtro
04232-9512003XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9512004XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0512004XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0512005XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1512005XM518,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
04232-1512006XM618,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
04232-2512008XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2512010XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40