Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetti esagonali variabili
  • Morsetti esagonali variabili
DescrizioneMateriale:Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9.
Morsetto esagonale acciaio da cementazione.
Versione:Vite eccentrica brunita.
Morsetto esagonale temprato e brunito.
Nota:Con i morsetti esagonali variabili si riducono al minimo i costi per i dispositivi di serraggio. La distanza di serraggio può essere modificata fino a 17 mm, senza bisogno di spostare il foro. È sufficiente girare l'esagono variabile.
I morsetti sono disponibili con bordi lisci per le superfici lavorate oppure con bordi dentati per gli elementi grezzi.
Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04432 Morsetti esagonali variabili 225 kB

Disegni

Morsetti esagonali variabili

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
A
liscio
N. ordine
B
dentato
Distanza A
con bordo n.
D

HH1S
(corsa eccentrico)
Forza di bloccaggio
kN
Filtro
04432-0904432-131/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118
04432-1004432-147/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118
04432-1104432-1513/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40