Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetto di serraggio tondo
  • Morsetto di serraggio tondo
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Temprato (52 +2 HRC) e brunito.Nota:Le graffe di serraggio sono previste per l'integrazione in ganasce per morse. Per l'integrazione è sufficiente una svasatura con fori filettati. Gli spigoli affilati delle graffe di serraggio si comprimono nel pezzo ed evitano spostamenti laterali e orizzontali.

– Il serraggio a ganasce consente elevati valori di taglio.
– Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale).
– Il profilo delle graffe produce un lieve effetto discendente.

Con le graffe di serraggio aumentano le possibilità di utilizzo della morsa del macchinario. Utilizzando graffe di serraggio è possibile bloccare in modo rapido e sicuro pezzi rotondi, spigolosi e sovradimensionati.
Nota disegno:
1) Pezzo da lavorare
2) Ganascia per morsa
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04440 Morsetto di serraggio tondo 117 kB

Disegni

Morsetto di serraggio tondo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAccess.PrezzoOrdinare
04440-0919Morsetto di serraggio 36,37 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40