Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetti
  • Morsetti
DescrizioneMateriale:Disco di fissaggio in acciaio o ottone.Versione:Acciaio temprato.Nota:Struttura molto compatta.
Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.
Effetto discendente.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04441 Morsetti 211 kB

Disegni

Morsetti

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
Materiale
corpo base
D

BB1HH1LLarghezza
di serraggio
Corsa di
serraggio
Forza di
serraggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
04441-110AAcciaioM2,5 x 89,53,863,69,59,50,152,81,8 21,93 €
04441-113AAcciaioM4 x 1212,75,184,81312,70,46,65,6 22,89 €
04441-119AAcciaioM6 x 1619,057,611,57,21919,10,61622,5 29,37 €
04441-210BAcciaioM2,5 x 89,53,863,69,59,50,152,81,8 21,79 €
04441-213BAcciaioM4 x 1212,75,184,81312,70,46,65,6 22,61 €
04441-219BAcciaioM6 x 1619,057,611,57,21919,10,61622,5 26,83 €
04441-310BOttoneM2,5 x 89,53,863,69,59,50,150,90,56 22,74 €
04441-313BOttoneM4 x 1212,75,184,81312,70,41,82,8 23,58 €
04441-319BOttoneM6 x 1619,057,611,57,21919,10,64,25,6 27,31 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40