Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione
04200

Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione
  • Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione
  • Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione
DescrizioneMateriale:Corpo base, getto in ghisa sferoidale.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione:brunito.Nota:Le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione sono sistemi di serraggio universali e flessibili costituiti da singoli elementi che formano un'unità fissa. Non ci sono pezzi sciolti che devono essere prima adattati alla funzione di serraggio. La forma compatta consente un serraggio a stretto contatto con il pezzo: questo consente di sfruttare l'intera superficie della tavola della macchina.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04200 Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione 287 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione
Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DimensioniCapacità di serraggioLarghezza cava B
a norma DIN 650
Filtro
04200-10X10-3512/14/16/18
04200-20X225-8512/14/16/18
04200-30X380-13712/14/16/18
04200-40X4125-22412/14/16/18
04200-50X5160-30012/14/16/18
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40