Descrizione articolo/immagini prodotto

Chiusure a leva regolabili forma A
  • Chiusure a leva regolabili forma A
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.Versione:Zincato e cromato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M8).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta:Modello lucchettabile, con occhiello.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 05552_SVA Chiusure a leva regolabili forma A 216 kB

Disegni

Chiusure a leva regolabili forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
HLForza di
tenuta
F1 N
Filtro
05552-161145105552-1611452211456500
05552-161168105552-1611682361686500

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40