Dispositivo di bloccaggio rapido variabile verticale con piedino orizzontale
05302

Dispositivo di bloccaggio rapido variabile verticale con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Dispositivo di bloccaggio rapido variabile verticale con piedino orizzontale
  • Dispositivo di bloccaggio rapido variabile verticale con piedino orizzontale
  • Dispositivo di bloccaggio rapido variabile verticale con piedino orizzontale
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Versione:trattato termicamente e zincato.
Impugnatura resistente all'olio.
Nota:Il dispositivo di bloccaggio rapido si adatta automaticamente all'altezza del pezzo in lavorazione. Adattamento continuo dell'altezza di serraggio entro i 35 mm con forza di bloccaggio quasi costante senza variazione manuale della posizione della vite di pressione.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Dispositivo di bloccaggio rapido variabile verticale con piedino orizzontale

Selezione/filtro articoli

N. ordineDisposizione
dei fori
AA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH2H3H4H6LL1L3L5L6altezza di serraggio
max.
F
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
05302-035225,742,432,412,727481063228245,51912941104210093,751,33060123351,1 26,57 €
05302-040125,4533825,433601384840306,525160621460126116634076154402,5 28,34 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40