Descrizione articolo/immagini prodotto

Attrezzo di serraggio
  • Attrezzo di serraggio
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito o nichelato.Nota:Un elemento di serraggio con il quale vengono prodotte forse di serraggio verso l'esterno e l'interno. L'azionamento mandrino consente un serraggio molto sensibile e una forza di serraggio molto elevata. Le ganasce per morse sono girevoli e presentano superfici lisce e a V. In questo modo è possibile serrare nel modo corretto tutti i materiali anche quando sono sensibili alla pressione. La morsa di serraggio è sullo stesso livello del pezzo bloccato e quindi non intralcia lo spazio di lavoro. Ogni morsa si estende da zero alla larghezza massima di serraggio. Il suo peso leggero facilita il lavoro.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 05600 Attrezzo di serraggio 135 kB

Disegni

Attrezzo di serraggio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
brunito
N. ordine
nichelato
Materiale
componenti
A
Apertura
per pressione
A
Apertura
per trazione
C
Profondità di serraggio
Forza di bloccaggio
kN
Filtro
05600-050-Acciaio0 - 5032 - 82302
05600-15005600-1502Acciaio0 - 15050 - 2001003
-05600-0752Acciaio0 - 7540 - 115502,5
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40