Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile,
05912

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile,
  • Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile,
  • Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile,
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessori:05280 Tappi di protezione
07111 Viti reggispinta senza testa in acciaio inox
07119 Viti reggispinta in acciaio inox
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07140 Pressori DIN 6311
Nota disegno:
1) Posizione 1
2) Posizione 2
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile,

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Forza manuale
FH
N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAccess.PrezzoOrdinare
05912-105002100°-129°64°-1007501050620750 22,49 €
05912-10600256°83°141°46°56°160135016509201050 33,40 €
05912-10800213°93°158°26°61°190200028009401350 46,68 €
N. ordineDisposizione
dei fori
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHLL1CADAccess.PrezzoOrdinare
05912-1050022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635 22,49 €
05912-1060023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553 33,40 €
05912-1080023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762 46,68 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40