Descrizione articolo/immagini prodotto

Ginocchiera pneumatica
  • Ginocchiera pneumatica
DescrizioneMateriale:Parti di leva in lamiera di acciaio, perni per cerniera in acciaio inox.Versione:Parti di leva galvanizzate.
Cilindri pneumatici Festo, a doppio effetto, anodizzati.
Tenditore galvanizzato e passivato.
Completo di viti di pressione trattate termicamente, galvanizzate e passivate con tappi di protezione.
Nota:Le ginocchiere pneumatiche hanno i seguenti vantaggi rispetto a quelle manuali: l'operatore non deve eseguire spesso il serraggio. È possibile azionare contemporaneamente più tenditori ed è possibile chiuderli in una sequenza prestabilita.
Con il comando meccanico o manuale è possibile azionare uno o più tenditori da posti diversi.
Con il sistema a leva articolata
– il tenditore rimane chiuso anche in caso di mancanza di aria
– il fabbisogno di aria per la grande traduzione finale è scarso
– con la rotazione del braccio di spinta si ottiene un maggiore percorso di apertura
– si ottengono rapporti ottimali di forza e movimento.

VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Criteri di selezione:Per scegliere le giuste dimensioni del dispositivo di serraggio per le ginocchiere pneumatiche viene indicata oltre alla forza di tenuta, anche la possibile forza di serraggio a 6 bar di pressione atmosferica (è consentito usare fluidi in pressione a piacere, pressione massima 10 bar). F3 è la possibile forza di serraggio che il tenditore esercita al termine del braccio di spinta, F4 è la forza che esercita sul lato del punto di rotazione.Comando:Lo schema elettrico per il comando più semplice di uno o più ginocchiere pneumatiche è disegnato affianco. Per la struttura degli azionamenti completi i produttori di valvole pneumatiche che consegnano anche gli elementi di collegamento e le armature necessarie forniscono le informazioni.Nota bene:Le forze F1 e F2 riportate nella tabella rappresentano le forze di coesione; F3 e F4 sono forze di serraggio.

Disegni

Ginocchiera pneumatica

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

L1L2L3L4L5L6L7BB1B2HH1H2H3CADAccess.PrezzoOrdinare
05330-0139166178136-505242345,53210 162,63 €
05330-0252206251216812,55562727,55540,512 195,73 €
05330-0379207,53819,5178-62,58323975,25618 231,56 €
05330-0410032135422214-7710454890,76420 264,63 €
N. ordine

H5H6H7DD1D2RF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLViti di pressione
corrispondenti
CADAccess.PrezzoOrdinare
05330-0152-1,5 até 4,5844,5617M50,81,10,20,30,10,08M5x30 162,63 €
05330-0266-1 até 71045,51027M511,20,710,30,26M6x35 195,73 €
05330-03855 até 141527,11234G1/81,42,50,651,10,50,35M8x45 231,56 €
05330-04100-3 até 261908,51642G1/8231,52,20,750,8M8x65 264,63 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40