Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa girevole pneumatica
  • Staffa girevole pneumatica
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione:Corpo base anodizzato rosso.
Pistone a doppio effetto lucidato.
Nota:I tenditori mobili trovano applicazione dove bastano forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. La lingottiera dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è pronto per un sensore di prossimità elettrico.
Infine vite e rondella elastica per fissare i bracci di spinta disponibili come accessorio.
Il tenditore mobile non deve essere ostacolato nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 05610 Staffa girevole pneumatica 374 kB

Disegni

Staffa girevole pneumatica
Staffa girevole pneumatica

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
rechtsschwenkend
N. ordine
linksschwenkend
DimensioniAA1A2A3A4A5BC
(corsa)
C1C2DD1

D2D3Filtro
05610-11205610-212123501031-202416798M54,3M5
05610-11605610-2161641-21131-212816798M54,3M5
05610-12005610-2202048813362011,53027121512M85,5M6
05610-12505610-22525507,5154020173527151214M86,5M8
05610-13205610-232326012,5204530184530161416M86,5M8
05610-14005610-240407015,524,55237225531161516M88,5M10
05610-15005610-250508021,5316646256530151520M108,5M10
05610-16305610-263639027,537,58060308030151520M1010,5M12
N. ordine
rechtsschwenkend
N. ordine
linksschwenkend
Dimensioni

D4D5HH1H2H3H4H5H6LTT1F1
kN
Filtro
05610-11205610-21212M54,3751047011512621405150,03
05610-11605610-21616M54,3751047011512621424,5150,06
05610-12005610-22020M55,579124741744,52422464,5200,08
05610-12505610-22525M58,582125781744,532-555200,17
05610-13205610-23232G1/88,59614590225043-606,5200,27
05610-14005610-24040G1/88,59514590205240-708250,45
05610-15005610-25050G1/810,51061621002553,545-856,5300,7
05610-16305610-26363G1/810,51061621002853,536-1008,5301,1
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40