Descrizione articolo/immagini prodotto

Leva di serraggio con filettatura interna
  • Leva di serraggio con filettatura interna
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.

In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06340_IG Leva di serraggio con filettatura interna 167 kB

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione:DimensioniXTDD1D2HH1H2AA2CADAccess.PrezzoOrdinare
06340-208Innengewinde1M8182410254052,532,584,515 6,90 €
06340-210Innengewinde1M10192410254052,532,584,515 6,90 €
06340-212Innengewinde2M1220281232466136,510015 8,54 €
06340-216Innengewinde3M162333133252724112115 10,33 €
06340-220Innengewinde4M202641133261804912315 14,33 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40