Descrizione articolo/immagini prodotto

Leva di serraggio con filettatura esterna, 20 gradi
  • Leva di serraggio con filettatura esterna, 20 gradi
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Pomello a sfera in plastica colore nero.
Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Nota:Per le grandezze mancanti, vedere 06370.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1", "A" e "A1" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN 78
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06380_20 Leva di serraggio con filettatura esterna, 20 gradi 176 kB

Disegni

Leva di serraggio con filettatura esterna, 20 gradi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma
costruttiva
DimensioniXLDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Numero
denti
Filtro
06380-1081X20°1M815/20/25/30/40/50/601624251044,54,53758,549,5881522
06380-1101X20°1M1015/20/25/30/40/50/601624251044,54,53758,549,5881522
06380-1121X20°1M1215/20/25/30/40/50/601624251044,54,53758,549,5881522
06380-2121X20°2M1220/25/30/40/50/601928321251,55,54268,557,51061524
06380-3121X20°3M1220/25/30/40/50/60/70/80/9023333213586478165128,51526
06380-3161X20°3M1620/25/30/40/50/60/70/80/9023333213586478165128,51526
06380-4161X20°4M1630/40/50/60/70/80/903041321368,57,556,589,576,5128,51536
06380-4201X20°4M2030/40/50/60/70/80/903041321368,57,556,589,576,5128,51536
06380-4241X20°4M2430/40/50/60/70/80/903041321368,57,556,589,576,5128,51536
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40