Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox
06431

Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox
  • Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox
  • Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox
  • Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN 78

Disegni

Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
nero satinato
N. ordine
argento metallizzato
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Numero
denti
LFiltro
06431-1051X06431-1053X1M510131410,524,541532,535,539461610/15/20/25
06431-1061X-1M610131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/40/50
06431-2061X06431-2063X2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2081X06431-2083X2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2101X06431-2103X2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020/25/30/40/50/60
06431-3081X06431-3083X3M81621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-3101X06431-3103X3M101621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-4121X06431-4123X4M121925261942,510266772951082425/30/40/50/60
06431-5161X06431-5163X5M162330312249123279841101262630/40/50/60
-06431-1063X1M610131410,524,541532,535,539461610/15/25/30/40/50
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40