Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglia a leva con filettatura interna
  • Maniglia a leva con filettatura interna
  • Maniglia a leva con filettatura interna
  • Maniglia a leva con filettatura interna
  • Maniglia a leva con filettatura interna
  • Maniglia a leva con filettatura interna
  • Maniglia a leva con filettatura interna
  • Maniglia a leva con filettatura interna
  • Maniglia a leva con filettatura interna
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato, cromatura lucida.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06450 Maniglia a leva con filettatura interna 750 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
Filtro
06450-003Δ0M3910131424,5414,530333037716
06450-004Δ0M4910131424,5414,530333037716
06450-005Δ0M5910131424,5414,530333037716
06450-104Δ1M4910131424,5414,531344047716
06450-105Δ1M5910131424,5414,531344047716
06450-106Δ1M6910131424,5414,531344047716
06450-206Δ2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-208Δ2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-308Δ3M81416212237102454,558,580911122
06450-310Δ3M101416212237102454,558,580911122
06450-410Δ4M1017192727,54310276367,5951091324
06450-412Δ4M1217192727,54310276367,5951091324
06450-512Δ5M1223233132491231,57377,51101261526
06450-516Δ5M1623233132491231,57377,51101261526
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40