Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglie a staffa ovali rimovibili
  • Maniglie a staffa ovali rimovibili
  • Maniglie a staffa ovali rimovibili
  • Maniglie a staffa ovali rimovibili
  • Maniglie a staffa ovali rimovibili
DescrizioneMateriale:Maniglia a staffa alluminio a sezione ovale EN AW-6060.
Elemento di centraggio acciaio automatico 1.0718.
Rosetta acciaio automatico 1.0718.
Versione:Maniglia a staffa verniciata a polvere colore nero.
Elemento di centraggio brunito.
Rosetta brunita.
Nota:Le maniglie a staffa vengono fissate mediante sistema a innesto nel pezzo di riscontro.
Lo smontaggio si esegue in assenza di carico.
Utilizzo:Inserire la maniglia a staffa nell'apertura fino a toccare la rosetta.
Bloccare sollevando parallelamente la maniglia.
La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.
Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio:Per il fissaggio delle rosette è necessario preparare il pezzo di riscontro.
Vedere il disegno delle istruzioni di montaggio.
Nota disegno:
1) posizione sbloccata
2) posizione bloccata
S = Innesto
E = Inserimento a scatto
A = Sollevamento
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06920 Maniglie a staffa ovali rimovibili 263 kB

Disegni

Maniglie a staffa ovali rimovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D2D3HH1BLCADAccess.PrezzoOrdinare
06920-1001200110035122113508724 22,44 €
06920-1121200111235122113508724 22,54 €
06920-1201200112035122113508724 23,00 €
06920-1281200112835122113508724 23,54 €
06920-1601200116035122113508724 24,21 €
06920-1121400111240142517558826 27,19 €
06920-1201400112040142517558826 27,34 €
06920-1281400112840142517558826 27,50 €
06920-1601400116040142517558826 27,61 €
06920-1801400118040142517558826 28,22 €
06920-1921400119240142517558826 28,64 €
06920-3501400135040142517558826 31,56 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40