Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglie tubolari, forma A
  • Maniglie tubolari, forma A
DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.Nota:I supporti laterali per maniglia presentano 2 e/o 4 profili triangolari in PVC in corrispondenza degli attacchi del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, questi vengono raschiati e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06939_A Maniglie tubolari, forma A 163 kB

Disegni

Maniglie tubolari, forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
naturale
N. ordine
nero
Forma
costruttiva
A

LCapacità
di carico
N
Filtro
06939-15020306939-150202A1501841000
06939-20020306939-200202A2002341000
06939-30020306939-300202A3003341000
06939-40020306939-400202A4004341000
06939-50020306939-500202A5005341000

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40