Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglie tubolari forma A
  • Maniglie tubolari forma A
  • Maniglie tubolari forma A
DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.
Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota:Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie ai traversini a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06942_A Maniglie tubolari forma A 193 kB

Disegni

Maniglie tubolari forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
ALCapacità
di carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
06942-300101A3003501000 72,50 €
06942-350101A3504001000 76,26 €
06942-400101A4004501000 80,36 €
06942-500101A5005501000 88,24 €
06942-600101A6006501000 96,46 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40