Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglie tubolari forma B
  • Maniglie tubolari forma B
  • Maniglie tubolari forma B
DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.
Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota:Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie ai traversini a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06942_B Maniglie tubolari forma B 206 kB

Disegni

Maniglie tubolari forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
ALCapacità
di carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
06942-300102B3003501000 74,83 €
06942-350102B3504001000 78,84 €
06942-400102B4004501000 83,29 €
06942-500102B5005501000 90,71 €
06942-600102B6006501000 98,81 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40