Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Maniglie tubolari acciaio inox
  • Maniglie tubolari acciaio inox
  • Maniglie tubolari acciaio inox
DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.
Versione:Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota:Per le maniglie tubolari forma A sono forniti in dotazione viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle.
Per le maniglie tubolari forma B sono fornite in dotazione viti a testa esagonale e rondelle.
Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06943 Maniglie tubolari acciaio inox 217 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari acciaio inox

Maniglie tubolari acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
Colore
corpo base
ALCapacità
di carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
06943-200081Arettificato2002261000 145,69 €
06943-300081Arettificato3003261000 153,93 €
06943-400081Arettificato4004261000 162,15 €
06943-200082Aschwarz geriffelt2002261000 149,21 €
06943-300082Aschwarz geriffelt3003261000 158,62 €
06943-400082Aschwarz geriffelt4004261000 166,84 €

Maniglie tubolari in acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
Colore
corpo base
ALCapacità
di carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
06943-200083Brettificato2002261000 119,85 €
06943-300083Brettificato3003261000 126,89 €
06943-400083Brettificato4004261000 135,11 €
06943-200084Bschwarz geriffelt2002261000 122,20 €
06943-300084Bschwarz geriffelt3003261000 130,42 €
06943-400084Bschwarz geriffelt4004261000 140,99 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40