Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglie tubolari ad angolo
  • Maniglie tubolari ad angolo
DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o nero e/o acciaio inox microlevigato.
Supporti laterali per maniglia colore nero satinato.
Nota:Posizione precisa del tubo sul supporto di plastica grazie ai traversini a incastro.Montaggio:Dal retro.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06956 Maniglie tubolari ad angolo 132 kB

Disegni

Maniglie tubolari ad angolo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Colore
corpo base
ABCapacità
di carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
06956-088041Alluminioanodizzato naturale88100200 7,38 €
06956-096041Alluminioanodizzato naturale96108200 7,46 €
06956-120041Alluminioanodizzato naturale120132200 7,68 €
06956-128041Alluminioanodizzato naturale128140200 7,79 €
06956-160041Alluminioanodizzato naturale160172200 8,08 €
06956-180041Alluminioanodizzato naturale180192200 8,38 €
06956-088042AlluminioAnodizzato nero88100200 7,54 €
06956-096042AlluminioAnodizzato nero96108200 7,64 €
06956-120042AlluminioAnodizzato nero120132200 7,88 €
06956-128042AlluminioAnodizzato nero128140200 7,97 €
06956-160042AlluminioAnodizzato nero160172200 8,30 €
06956-180042AlluminioAnodizzato nero180192200 8,50 €
06956-088043Acciaio inoxrettificato88100200 8,86 €
06956-096043Acciaio inoxrettificato96108200 8,95 €
06956-120043Acciaio inoxrettificato120132200 9,23 €
06956-128043Acciaio inoxrettificato128140200 9,32 €
06956-160043Acciaio inoxrettificato160172200 9,71 €
06956-180043Acciaio inoxrettificato180192200 9,94 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40