Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Manopole graduate
  • Manopole graduate
  • Manopole graduate
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione:Acciaio blu cromato.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:
Forma A: non graduato
Forma B: con tacca
Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (con forma C tra i numeri 5 e 6)
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06100 Manopole graduate 192 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole graduate

Pomelli dosatori forma A, non graduati

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli dosatori forma A, non graduati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaDimensioniDD1D2D3D4HH1H2TFiltro
06100-1105ΔA15211919M32210,5510
06100-1206ΔA26262323M32612610
06100-1308ΔA38343131M43617,5714

Pomelli dosatori forma B, con tacca

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli dosatori forma B, con tacca

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaDimensioniDD1D2D3D4HH1H2TFiltro
06100-2105ΔB15211919M32210,5510
06100-2206ΔB26262323M32612610
06100-2308ΔB38343131M43617,5714

Pomelli dosatori forma C, con graduazione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli dosatori forma C, con graduazione standard

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaDimensioniDD1D2D3D4HH1H2TFiltro
06100-3105ΔC15211919M32210,5510
06100-3206ΔC26262323M32612610
06100-3308ΔC38343131M43617,5714
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40