Descrizione articolo/immagini prodotto

Manopole graduate forma A
  • Manopole graduate forma A
  • Manopole graduate forma A
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione:Boccola blu cromata.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:
Forma A: non graduato
Forma B: con tacca
Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (tra i numeri 5 e 6)
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06100_A Manopole graduate forma A 342 kB

Disegni

Manopole graduate forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaDimensioniDD1D2D3D4HH1H2TFiltro
06100-1105ΔA15211919M32210,5510
06100-1206ΔA26262323M32612610
06100-1308ΔA38343131M43617,5714
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40