Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D
06156_D

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D
  • Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Burattato
N. ordine
lucidato
Forma
costruttiva
D1

D2D5D6H2T4Filtro
06156-40400806156-4040082D4014M88,42512
06156-40501006156-4050102D5018M1010,53216
06156-40631206156-4063122D6325M12134020
06156-40801606156-4080162D8025M16175030
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40