Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E
06156_E

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E
  • Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Burattato
N. ordine
lucidato
Forma
costruttiva
D1

D2D5H2T1T2Filtro
06156-50400806156-5040082E4014M8251815
06156-50501006156-5050102E5018M10322118
06156-50631206156-5063122E6325M12402522
06156-50801606156-5080162E8025M16503228
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40