Descrizione articolo/immagini prodotto

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A
  • Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06160_A Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A 241 kB

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione:Forma
costruttiva
D1D2H1H3CADAccess.PrezzoOrdinare
06160-106BurattatoA32122110 0,55 €
06160-108BurattatoA40142614 0,85 €
06160-110BurattatoA50183420 1,33 €
06160-112BurattatoA63204225 2,14 €
06160-116BurattatoA80255230 4,04 €
06160-120BurattatoA100326538 7,84 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40