Descrizione articolo/immagini prodotto

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L
  • Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06180_L Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L 185 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Forma
costruttiva
D1D6D8H3H4LFiltro
06180-505XL25M51281615/20/25/30/40/50
06180-506XL32M614102015/20/25/30/40/50
06180-508XL40M818132520/25/30/35/40/45/50
06180-510XL50M1022203220/25/30/35/40/45/50
06180-512XL63M1226254020/30/40/50/60
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40