Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D
06192_D

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D
  • Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.

Disegni

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Burattato
N. ordine
lucidato
Forma
costruttiva
D1

D2D5D6H2T4Filtro
06192-4400806192-440082D4014M88,42512
06192-4501006192-450102D5018M1010,53216
06192-4631206192-463122D6320M12134020
06192-4801606192-480162D8025M16175030
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40