Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E
06192_E

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E
  • Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.

Disegni

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Burattato
N. ordine
lucidato
Forma
costruttiva
D1

D2D5H2T1T2Filtro
06192-5400806192-540082E4014M8251815
06192-5501006192-550102E5018M10322118
06192-5631206192-563122E6320M12402522
06192-5801606192-580162E8025M16503228
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40